CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Başlangıç seti
1185519

Başlangıç seti, Pratik bir Sortimo L-BOXX 102 sistem kutusu içerisinde tesisat klemensi başlangıç takımı. 108 PTI tesisat klemensleri, kesit 0,14 mm2 - 16 mm2, 19 kapak, 5 taşıyıcı parça, 20 geçmeli köprü, 1 tornavida, markalama malzemesi ve aksesuarlar, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler