MC 1000T-SM40 WDM B ortam dönüştürücü, geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir, bir adet 10/100 Mbps bükümlü çifti RJ45 bağlantı noktası ve SC-simplex konnektöre sahip bir adet 100 Mbps WDM tek modlu fiber bağlantı noktası ile gelir.
MC 1000T-SM40 WDM B
-
FO dönüştürücüler
1330296
100Base-TX'i tekli mod fiber optiğe dönüştürmek için SC simplex bağlantılı (1310 nm) fiber optik dönüştürücü, DIN rayına monte edilebilir, genişletilmiş sıcaklık aralığı, yedekli güç kaynağı.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
| Ürün gamı | MC 1000T |
| MTTF | 69,1 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| 508,3 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) | |
| 702,5 Yıl (Telcordia standardı, 25 °C sıcaklık, %100 üretim süresi (haftada 7 günü, günde 24 saat)) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Tipik akım tüketimi | 20 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| Sinyal | |
| Gerilim çıkış sinyali | 12 V DC ... 48 V DC (giriş gerilimine bağlı olarak) |
| Akım çıkış sinyali | 100 mA |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10,00 mm |
| Sinyal | Ethernet |
| Veri: optik FO | |
| İletim kapasitesi, minimum | -8 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) |
| İletim kapasitesi, maksimum | 0 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) |
| Bağlantı yöntemi | SC tek yönlü |
| Dalga boyu | 1550 nm (iletim) |
| 1310 nm (alım) | |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -34 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | 0 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) |
| İletim ortamı | Tek fonksiyonlu fiberglas |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Auto-negotiation modları | Otomatik |
| Link durumu | Link hatası geçişi |
| MDI-/MDI-X switchover | Otomatik-MDI(X) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 125 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polyamide fiber |
| Alüminyum / çelik sac DC01 |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 9/125 µm |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (UL'ye uygun) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, ve D, T4 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1330296 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC314 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151626723 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 270,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 180 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085488
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018