Tip KMK UV kablo etiketi taşıyıcılar, sahip oldukları son derece yüksek UV direnci ve hava koşullarına karşı dayanıklılık ile karakterize edilir. Bu, DIN EN ISO 4892-2 uyarınca, Orta Avrupa ikliminde 10 yıla karşılık gelen 30.000 saat test süresi ile doğrulanmıştır.
Bu nedenle, dış mekanlardaki kabloların markalanması için mükemmeldirler.
İlgili kablo bağları ve markalama etiketleri, "Aksesuarlar" sekmesi altında bulunabilir.
KMK UV (29X8)
-
Kablo etiketi taşıyıcı
1014107
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, baskısız, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Takma etiketler için plastik kablo işaretleyici, kablo bağları ile takmak için
İç mekanlarda kabloları ve iletkenleri etiketlemek ve demet yapmak için plastik kablo etiketleri
Etiketlerde ip geçirme delikleri bulunur ve kablo bağları ile bağlanırlar
Markalanmış olan geçme etiket bir sızdırmaz kapakla pisliklere karşı korunur.