US-EMP (29X8) - Geçme etiketler
0829436

Geçme etiketler, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 48, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
US-EMP ... UniSheet etiket serisine mevcut CARRIER EMP ... etiket çerçevelerine takılabilen etiketler dahildir