MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - İç etiket
0803965

İç etiket, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 5,5 m, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 5500 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Kablo etiketlemeye yönelik KMK etiket taşıyıcı için geçme etiket
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Kontinü format sayesinde tüm kılıf uzunlukları için yalnızca bir malzeme gereklidir
Özel biçimleri sayesinde, geçme etiketler takıldıktan sonra kılıf içinde emniyetli bir şekilde saklanır.