EEM-MB370-24DC
-
Ölçü cihazı
1127061
690 V'ye kadar alçak gerilim tesisatlarında elektrik parametrelerini ölçmek için 24 V DC besleme ve entegre Modbus/TCP arabirimi bulunan ekransız çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı (phoenixcontact.com/empro-help)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Enerji analizörü |
Ürün gamı | EMpro |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 10 VA |
Şebeke tipi | 3-faz (3 veya 4-iletken), 2-faz (2-iletken) ve tek-faz (1-iletken) |
Elektriksel izolasyon | |
Test gerilimi | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
Elektriksel izolasyon Muhafaza, tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
Elektriksel izolasyon Besleme gerilimi | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Elektriksel izolasyon Besleme ölçme girişi, diğer tüm potansiyellere karşı IEC 61010-2-030 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
Ölçüm kategorisi | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
Elektriksel izolasyon Akım ölçme girişi, diğer tüm potansiyellere karşı | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Elektriksel izolasyon Dijital I/O'lar | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Elektriksel izolasyon Communication interface | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Besleme | |
Besleme gerilimi | 24 V DC ±25 % |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
Güç tüketimi | < 4 W |
Genel | |
Ölçme prensibi | Gerçek r.m.s. değer ölçümü |
Ölçülen değer | AC sinüs (50 Hz/60 Hz) |
Harmoniklerin elde edilmesi | 63rd'ye kadar harmonik |
Giriş tanımlaması | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital giriş |
Hayır | 1 |
Gerilim giriş sinyali | 24 V DC |
0 V DC ... 30 V DC | |
Akım giriş sinyali | 2 mA ... 15 mA |
Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
Koruma devresi | Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) |
Ölçüm: Gerilim | |
Giriş ismi | Gerilim ölçüm girişi V1, V2, V3 |
Giriş gerilim aralığı direkt | 35 V AC ... 690 V AC (Faz/Faz) |
20 V AC ... 400 V AC (Faz/nötr iletkeni) | |
Giriş gerilim aralığı harici trafolar ile | 60 V AC ... 2000000 V AC (primer) |
60 V AC ... 400 V AC (sekonder) | |
Aşırı gerilim kapasitesi | 760 V AC (Faz/Faz) |
Doğruluk | 0,2 % |
Güç tüketimi | < 2 VA |
Ölçüm: Akım | |
Giriş ismi | Akım ölçümü I1, I2, I3 |
Giriş akımı | 1 A (sekonder) |
5 A (sekonder) | |
Ölçüm aralığı | 1 A ... 20000 A (primer) |
Aşırı yük kapasitesi | 6 A (Imaks) |
Ölçüm aralığı nominal değerinden tepki eşiği | 10 mA (1 A) |
50 mA (5 A) | |
Doğruluk | 0,2 % |
Akım aşırı yüklemesi | 50 A, 1 sn için |
20 A (4 x IN, sürekli) | |
Güç tüketimi | < 0,5 VA |
Ölçüm: Güç | |
Doğruluk | 0,5 % |
Aktif enerji (IEC 62053-22) | Sınıf 0.5 S |
Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
ANSI C12.20 | Sınıf 0.5 S |
Çıkış tanımı | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital çıkış |
Hayır | 1 |
Akım çıkış sinyali | ≤ 100 mA |
Gerilim çıkış sinyali | 24 V DC |
Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
Koruma devresi | Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) |
Akım / gerilim / besleme | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dijital I/O / iletişim | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Veri: Ağ arabirimi | |
İletişim protokolü | Modbus/TCP |
REST | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Genişlik | 90 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 71,7 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Muhafaza) | IP20 (Muhafaza) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL verileri | |
Çalışma modu | Dahili kullanım |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | Yatay DIN rayı |
Ürün numarası | 1127061 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMM |
Ürün Kodu | CMMC21 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151055332 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 284,54 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 370 g |
Gümrük tarife no | 90303100 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
SCIP | 5743539f-b522-4920-8fbe-11481411b979 |
Uyumlu Ürünler
-
PACT MCR-V1-21-44 - Akım trafosu 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Akım trafosu 2277271
-
PACT MCR-V2-3015-60-PT - Akım trafosu 2907413
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Akım trafosu 2277284
-
PACT MCR-V2-4012-70-PT - Akım trafosu 2907414
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Akım trafosu 2277297
-
PACT MCR-V2-5012-85-PT - Akım trafosu 2907416
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Akım trafosu 2277336
-
PACT MCR-V2-6015-85-PT - Akım trafosu 2907417
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Akım trafosu 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Akım trafosu 2277417
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018