Yeni kurulumlara yönelik PACT akım trafolarımız, 4000 A AC'ye kadar alternatif akımları dönüştürmek için eksiksiz bir ürün gamı sunar. PACT akım trafoları, akım ölçüm çalışmalarınıza uygun olarak farklı dönüştürme oranları, doğruluk sınıfları ve nominal güçlere sahip olan baralı, pencere tipi ve sargılı akım trafoları olarak sağlanır.
PACT MCR-V2- 6015- 85
-
Akım trafosu
2277336
Pencere tipi akım trafosu, primer akım 200 ... 1.250 A AC aralığında seçilebilir; sekonder akım 1 A AC veya 5 A AC olarak seçilebilir, hassasiyet sınıfı 0.5 veya 1 olarak seçilebilir; nominal güç seçilebilir
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tahribata karşı koruma: Klemens kapağı 90° döndürülerek trafonun kısa devre edilmesi
Esnek montaj seçenekleri ile değişken montaj
Primer nominal akımının %120'si oranındaki termik nominal sürekli akımla pik yüklerin güvenilir şekilde tespiti
Yüksek nominal izolasyon gerilimleri ile artırılmış elektriksel güvenlik
30 mm'lik ince muhafaza yapısıyla yer tasarrufu sağlayan tasarım