Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AXL F PSRTD8 1F - Emniyet modülü
1374265

Axioline F, Sıcaklık kayıt modülü, Fonksiyonel emniyet, Dirençli sıcaklık sensörleri için girişler, PROFIsafe, sadece Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre bağlantı için, Güvenli analog girişler: 8 (1 kanal ataması), 4 (2 kanal ataması), bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1-kanal ataması için 8 güvenli giriş
2-kanal ataması için 4 güvenli giriş