HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Konnektör
1066080
Konnektör, pin sayısı: 8, güç kontakları: 0, kontrol kontakları: 8, Dişi, Krimp bağlantı, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, dış kablo çapı:3 mm ... 9,5 mm, uygulama: Veri/sinyal
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Krimp kontakları CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... ayrı olarak sipariş edin |
| Genel | EMC geçmeli konnektör muhafazasının potansiyeli ağır geçmeli konnektörün potansiyelinden izole edilmiştir. |
| Genel | Sıkıştırma aralıkları 3 mm - 6 mm ve 6 mm - 9,5 mm için kelepçeler |
| Genel | Şu sipariş no'sunda kullanılabilir: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Seri | HC-M-EMV |
| Uygulama | Veri/sinyal |
| Kutup sayısı | 8 |
| Bağlantı profili | 8 |
| Kontak numaralama | 1 - 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Güç kontağı sayısı | 0 |
| Kontrol kontağı sayısı | 8 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal gerilim (III/3) | 48 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Nominal akım | 5 A |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5e |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 28 ... 20 |
| Boyutlu çizim |
|
| Yükseklik | 15,5 mm |
| Uzunluk | 45,9 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 1 mm |
| Malzeme Çıkış iletkeni | Çinko alaşım |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Dış kablo çapı | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Montaj açıklaması | Yuvarlak kontak taşıyıcı, kontakların takılması/ayırılması amacıyla orta noktasından ayırılabilir. İlgili alet yardımıyla, Sipariş No.: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ, konnektörü plastik modülden ayırın |
| Ürün numarası | 1066080 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626727981 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 30,76 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 31,343 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Kontak ara parça modülü 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimp kontak 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimp kontak 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Konnektör 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Dijital göstergeli sıkıştırma penseleri 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Çıkarma aleti 1678635
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018