EV-T2M4CC-DC200A-7,0M50ESBK11 - DC şarj kablosu
1107049

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, bağlanmış PP kontak bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, analog sıcaklık sensörleri bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için, Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Yanları açık garajdan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir