CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P - DC şarj kablosu
1674673

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 4,5 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler