Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P1
-
DC şarj kablosu
1674652
CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 150 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 10 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | DC şarj kablosu |
Ürün gamı | CHARX connect standard |
Teknoloji | Combined Charging System |
Uygulama | elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için |
elektromobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için | |
Tasarım | dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler |
analog sıcaklık sensörleri bulunan | |
değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
değiştirilebilir DC güç kontakları ile | |
bağlanmış PP kontak bulunan | |
Şarj standardı | CCS tip 2 |
Şarj modu | Mod 4 |
Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
Sıcaklık izleme | 2x Pt 1000 |
Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
Şarj akımı tipi | DC |
Şarj akımı | 150 A DC |
Şarj gücü | 150 kW |
Nominal gerilim | 1000 V |
Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
Pin ataması (Leistungskontakte) | |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
Nominal gerilim | 1000 V DC |
Nominal akım | 150 A (40 °C'ye kadar) |
Pin ataması (Signalkontakte) | |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
Numara | 2 (CP, PP) |
Nominal gerilim | 30 V AC |
Nominal akım | 2 A |
Kodlama | 1500 Ω (PE ile PP arasında) |
Kabloya bağlanmış PP sinyal kontağı | |
Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
Sensör tipi | Pt 1000 |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
Bağlantı noktası | DC kontakları için 2 sensör |
Kapatma sıcaklığı | 90 °C |
Taşıt şarj konnektörü | |
Genişlik | 72 mm |
Yükseklik | 181,1 mm |
Derinlik | 285,3 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Renk (Sap bölgesi) | siyah (9005) |
Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
Renk (Kablo) | siyah (9005) |
Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
Malzeme (Kablo dış kılıfı) | TPE-U |
Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Bağlantı profili) |
Kablo uzunluğu | 10 m ±50 mm |
Kablaj standartları/yönetmelikleri | DIN EN 50620 |
Kablaj sertifikaları | VDE-Reg. |
Kablo tipi | Sınıf 6 |
Kablo tipi | düz |
Kablo yapısı | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Dış kablo çapı | 26,10 mm ±0,5 mm |
Dış kılıf, malzeme | TPE-U |
Kılıfın soyma mesafesi | 180 mm ±10 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 180 mm ±10 mm |
Kablo direnci | 0,000272 Ω/m |
Eğilme yarıçapı | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
Takma kuvveti | < 100 N |
Çıkarma kuvveti | < 100 N |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP55 (takılı, takılı ve işletime hazır iken, koruma derecesi yalnızca, eğer her iki takılı bileşen de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünü veya standarda uygun ürün ise sağlanır) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | maks. 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-3 |
Ürün numarası | 1674652 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | XWBMHD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923224186 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14.800 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13.734 g |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC şarj kontrolörü 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Onarım kiti 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Onarım kiti 1081734
-
EV-LABEL-K - Etiket 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiket 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Panel geçiş klemensi 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Konnektör 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Konnektör 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB klemensi 1841555
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018