Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX ST1C-DC200-5,0MAS00P
-
DC şarj kablosu
1827242
CHARX connect standard, CCS tip 1, DC şarj kablosu, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, değiştirilebilir kumanda kolu ile, PHOENIX CONTACT logosu, SAE J1772, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | DC şarj kablosu |
Ürün gamı | CHARX connect standard |
Teknoloji | Combined Charging System |
Uygulama | elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için |
elektromobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için | |
Tasarım | analog sıcaklık sensörleri bulunan |
değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
değiştirilebilir DC güç kontakları ile | |
değiştirilebilir kumanda kolu ile | |
Şarj standardı | CCS tip 1 |
Şarj modu | Mod 4 |
DC seviye 3 | |
Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
Etiket | 8,9 mm x 28,9 mm (talep edilmesi durumunda müşteri logosu) |
Sıcaklık izleme | 2x Pt 1000 |
Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
Şarj akımı tipi | DC |
Şarj akımı | 200 A DC |
Şarj gücü | 200 kW |
Nominal gerilim | 1000 V |
Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
Şarj akımı | 'e kadar 500 A DC |
Şarj gücü | 'e kadar 500 kW |
Nominal gerilim | 1000 V |
Not | Teknik özellikler Boost Modunda şarj etmeye yöneliktir ve ortam koşullarına bağlıdır. Ayrıntılar için, bu ürün için indirme alanındaki ambalaj içerik listesine bakın. |
Pin ataması (Leistungskontakte) | |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
Nominal gerilim | 1000 V DC |
Nominal akım | 200 A (40 °C'ye kadar) |
Pin ataması (Signalkontakte) | |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
Numara | 2 (CP, CS) |
Nominal gerilim | 30 V AC |
Nominal akım | 2 A |
Kodlama | 480 Ω (Kol etkin) |
150 Ω (Kol etkin değil) | |
Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
Sensör tipi | Pt 1000 |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
Bağlantı noktası | DC kontakları için sensör |
Kapatma sıcaklığı | 90 °C ±1 K (1346,5 Ω seviyesinde Pt 1000 değerine eşittir) |
Uzun süreli stabilite | 0,06 % (130 °C'de 1000 saat sonrasında) |
Tavsiye edilen ölçülen akım | 1 mA (0°C'de 1 V) |
Katsayı | 3850 ppm/K |
Ortam sıcaklığı | -50 °C ... 130 °C (İşletim) |
Taşıt şarj konnektörü | |
Genişlik | 69,6 mm |
Yükseklik | 192,6 mm |
Derinlik | 284,6 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Renk (Sap bölgesi) | siyah (9005) |
Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
Renk (Koruyucu kapak) | siyah (9005) |
Renk (Kablo) | siyah (9005) |
Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
Malzeme (Kablo dış kılıfı) | TPE |
Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Bağlantı profili) |
Kablo uzunluğu | 5 m ±45 mm |
Kablaj standartları/yönetmelikleri | UL 62 |
FFSO7.E343212 | |
Kablo ağırlığı | maks. 1900,00 kg/km |
Kablo tipi | düz |
Kablo yapısı | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
Dış kablo çapı | 35,30 mm ±0,5 mm |
Dış kılıf, malzeme | TPE |
Kılıfın soyma mesafesi | 180 mm ±10 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 180 mm ±10 mm |
Kablo direnci | ≤ 0,00044 Ω/m (bir güç iletkeni bazlı, 20 °C ortam sıcaklığında) |
Eğilme yarıçapı | min. 353 mm (10x Ø) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
Takma kuvveti | < 75 N |
Çıkarma kuvveti | < 75 N |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP54 / Type 3R (Koruma derecesi yalnızca işletime hazır ve takılı iken, her iki geçmeli bileşenin de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünleri veya standarda uygun ürünler olması halinde sağlanır.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | SAE J1772 |
IEC 62196-3 |
Ürün numarası | 1827242 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | XWBMJE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923463202 |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 15.000 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Onarım kiti 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Onarım kiti 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Onarım kiti 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Onarım kiti 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Onarım kiti 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Onarım kiti 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Panel geçiş klemensi 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Konnektör 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Konnektör 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - PCB klemensi 1841539
Avantajlarınız
Artırılmış kablo kesitleri sayesinde 500 kW'da soğutmasız HPC şarj işlemi
DC+ ve DC- ayrımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile yüksek seviyede güvenlik
Entegre edilmiş dört kablolu ölçüm teknolojisi sayesinde kalibrasyon yasalarına uygun faturalandırma
Değiştirilebilir birleşim yüzeyi, DC kontaklar ve kumanda kolu hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bakım sağlar
NACS uyumlu kablo yapısı, pazar gereksinimleri değiştiğinde mühendislik süreçlerinizi basitleştirir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018