Değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan onarım kiti, CCS tip 1 HPC DC araç konnektörü için
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT
-
Onarım kiti
1085801
CHARX connect, CCS tip 1, Onarım kiti, Aksesuarlar, Vidalı montaj, muhafaza: siyah, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Torx emniyet tahrikine (IPR TORX PLUS®) sahip 5x M4X10 düz başlı vida ile, izoleli tornavida için özel uç (867/4 IPR TORX PLUS® uç, 20 IPR x 89 mm) ile, taşıt şarj konnektörlerinin pin konnektör yapısı çerçevesinin değiştirilmesi için, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Soğutma sıvısını boşaltmadan değiştirme
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi