CCS tip 1 DC araç şarj konnektörü için değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan onarım kiti
EV-T1CCS-MF-M4X10-C
-
Onarım kiti
1288248
CHARX connect standard, CCS tip 1, Onarım kiti, Aksesuarlar, Vidalı montaj, muhafaza: siyah, DC kontaklarının entegre ön kısmına sahip DC kontak tutucusu ile, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Torx emniyet tahrikine (IPR TORX PLUS®) sahip 5x M4X10 düz başlı vida ile, taşıt şarj konnektörlerinin pin konnektör yapısı çerçevesinin değiştirilmesi için, IEC 62196-3, SAE J1772, Pin konnektör yapısı çerçevesini değiştirmek için araç konnektörü muhafazasının açılması gerekmez.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi