cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976-20080903| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Güç konnektörü, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 5, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, iletken kesiti: AWG 18- 13, kablo çıkışı: düz, Üniversal
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||