cUL Onaylı
Onay kimliği: E335024-20120308Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 56 V | 0,175 A | ||
Veri | 30 V | 0,5 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E335024-20120308Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 56 V | 0,175 A | ||
Veri | 30 V | 0,5 A |