SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M
-
Konnektör
1424434
Konnektör, Üniversal, 8-kutup, Soket düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 3 mm ... 7 mm
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Sensör tipi | Üniversal |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 58 mm |
Pense ebadı, birleştirme somunu | 16 mm |
Pense ebadı, karşıt somun | 15 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 3 mm ... 7 mm |
Muhafaza | |
Gövde çapı | 20 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
FKM | |
Gövde malzemesi | PA-GF |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE / PP / kauçuk |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
İletken kesiti | 0,14 mm² ... 0,25 mm² (çok telli) |
Bağlantı kesiti AWG | 26 ... 24 (çok telli) |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 kafa) |
4 Nm (Baskı somunu) | |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 = WH |
2 = BN | |
3 = GN | |
4 = YE | |
5 = GY | |
6 = PK | |
7 = BU | |
8 = RD |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 2 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kodlama | A |
Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Ürün numarası | 1424434 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF2 |
Ürün Kodu | AF2CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626375632 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,54 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018