SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Konnektör
1413994

Konnektör, Üniversal, 4-kutup, halojen içermez, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama