M23-09P1N8A90DUS
-
Kuplaj konnektörü
1629120
M23, Kuplaj konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 15 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Krimp kontakları 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm ayrı olarak sipariş edin |
Çalışma durumu | Lütfen değer kaybı eğrisini dikkate alın. |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
İzole gövde | |
Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontakları 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm ayrı olarak sipariş edin |
Kodlama | N |
Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak tipi | Pin |
Uygulama | Sinyal |
Kutup sayısı | 9 |
Dönüş yönü | Standart |
Bağlantı profili | 8+1 |
Montaj yüksekliği | 2000 m |
Numara Kontak (Kontak grubu 1) | 1 |
Çap Kontak (Kontak grubu 1) | 2 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Kontak grubu 1) | 0,5 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Kontak grubu 1) | 2,5 mm² |
Nominal akım Kontak (Kontak grubu 1) | 20 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Kontak grubu 1) | 300 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Numara Kontak (Kontak grubu 2) | 8 |
Çap Kontak (Kontak grubu 2) | 1 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Kontak grubu 2) | 0,08 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Kontak grubu 2) | 1 mm² |
Nominal akım Kontak (Kontak grubu 2) | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Kontak grubu 2) | 300 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Muhafaza | |
Tip | Geçiş muhafazası |
Diş tipi | M23 |
Tasarım | düz |
Kilitleme tipi | standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Malzeme (Muhafaza) | GD-Zn |
Malzeme (Conta) | FKM |
Koruma sınıfı (takılı) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Conta | |
Dış kablo çapı | 3 mm ... 15 mm (Üniversal conta) |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (çalışma eğrisine bakın) |
Rakım | 2000 m |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 50 % ... 65 % |
Daimi sıcaklık | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Ürün numarası | 1629120 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRABG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626762678 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 115,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 98,496 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FLANGE-M23PRO-SG - Kare montaj flanşı 1055767
-
RC-Z2220 - Kontak takma ve çıkarma aleti 1604360
-
RC-Z2490 - Kontak takma ve çıkarma aleti 1611803
-
RC-Z2097 - Kontak takma ve çıkarma aleti 1604251
-
RC-Z2494 - Kontak takma ve çıkarma aleti 1614123
-
RC-11P2000 - Krimp kontak 1596770
-
RC-12P2000 - Krimp kontak 1597862
-
RC-1KP2000 - Krimp kontak 1602996
-
RC-22P2000 - Krimp kontak 1603321
-
RC-22P2300 - Krimp kontak 1603324
-
RC-22P2400 - Krimp kontak 1603325
-
RC-21P2000 - Krimp kontak 1603310
-
RC-21P2300 - Krimp kontak 1603313
-
RC-21P2400 - Krimp kontak 1611637
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Plastik koruyucu kapak 1055749
-
RC-5SP2000 - Krimp kontak 1603529
-
RC-59P2000 - Krimp kontak 1603498
-
RC-5CP2000 - Krimp kontak 1603513
-
RC-5AP2000 - Krimp kontak 1603505
Avantajlarınız
Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018