RC-22P2300
-
Krimp kontak
1603324
Krimp kontak, Pin, sarmal, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, kontak malzemesi: Cu alaşımı , Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme
Tam veya yarı otomasyon sayesinde değişken üretim devreye alma