RC-21P2000 - Krimp kontak
1603310

Krimp kontak, Pin, sarmal, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, kontak malzemesi: CuZn

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme
Tam veya yarı otomasyon sayesinde değişken üretim devreye alma