RC-22P2000 - Krimp kontak
1603321

Krimp kontak, Pin, sarmal, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, kontak malzemesi: Cu alaşımı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme
Tam veya yarı otomasyon sayesinde değişken üretim devreye alma