DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Giriş | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62701Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Çıkış | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Giriş | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Çıkış | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Giriş | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047797Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |