PTFIX 2X2,5 BN - Monoblok
1028072

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: kahverengi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım