PTFIX-F - Flanş
3274060

Flanş, Vidalı sabitleme ile, 2,5 mm2 ve 4 mm2 FIX blokların direkt montaj için, derinlik: 21,7 mm, genişlik: 8,6 mm, yükseklik: 28,6 mm, renk: gri, montaj tipi: Vidalı montaj

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay markalama seçenekleri