DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62701Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 24 A |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Onay kimliği: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047797cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |