UTTB 2,5 BU - Çift katlı klemens
3044649

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
En küçük alanda maksimum verimlilik - entegre edilmiş kat köprüleme sayesinde bağlantılar katlar arasında bağlanır
İki ayrı devrenin tek bir klemense kompakt entegrasyonu sayesinde yüksek yer tasarrufu