UT 4-PE/L/MT - Çok katlı klemens
3214364

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Pictogram

Çok katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 28 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler