STTBS 2,5 - Çift katlı yaylı klemens
3038464

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı yaylı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İki geniş yüzeyli etiketleme seçeneği