QTTCB 1,5 - Çift katlı klemens
3205116

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo ön hazırlığına gerek kalmadan hızlı iletken bağlantısı
Kablo izolasyonunun otomatik olarak kesilmesi sayesinde geniş alanlı gaz sızdırmaz temas
Yüksek kaliteli yaylı kontak malzemesi sayesinde yüksek temas kalitesi ve titreşim direnci
Kilitlenebilir döner kol sayesinde güvenli kablaj
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
İki ayrı devrenin tek bir klemense kompakt entegrasyonu sayesinde yüksek yer tasarrufu