CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Onay kimliği: TAE00004G1IECEx
Onay kimliği: IECExSEV13.0003UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |
ATEX
Onay kimliği: SEV13ATEX0132UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |