RBO 16-3L/N/FE-HC - Cıvata bağlantılı klemens
3076196

Cıvata bağlantılı klemens, nom. gerilim: 1500 V, nominal akım: 520 A, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 300 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt vidalı bağlantı, renk: gri/mavi/siyah-sarı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler