MACX MCR-IDS-I-I - Output isolating amplifier
2908063

Çıkış sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Güvenli bölgedeki 0/4 mA ... 20 mA sinyalleri izole eder ve yüke taşır. 3 yollu elektriksel izolasyon, kablo hatası algılama (DIP siviç ile kapatılabilir), IEC 61508'e göre SIL 2 (SC3), vidalı bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler