MACX MCR-EX-IDS-2I-2I
-
Output isolating amplifier
2865421
2 kanallı Ex i çıkış sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Ex alanındaki bir yüke kendinden güvenli 0/4 mA ... 20 mA sinyallerini izole eder ve iletir. 4 yollu elektriksel izolasyon, kablo arıza tespiti, IEC 61508'e göre SIL 2 (SC3), vidalı bağlantı.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Çıkış izolasyon kuvvetlendirici |
Ürün gamı | MACX Analog |
Kanal sayısı | 2 |
Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
Sinyal iletim davranışı | In = Out |
Kademe tepkisi (10-90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mA için) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,005 %/K |
İletim hatası maks. | 0,1 % (20 mA son değer ile) |
İletim hatası, tipik | ≤ 0,05 % (20 mA son değer ile) |
Elektriksel izolasyon | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 Vrms |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş 1/çıkış 2, çıkış 1/çıkış 2 | |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2 IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 VPP |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maks. akım tüketimi | < 85 mA (24 V DC / 20 mA) |
Güç kaybı | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Güç tüketimi | ≤ 2 W (24 V DC / 20 mA) |
Sinyal: Akım | |
Akım giriş sinyali | 0,2 mA ... 20 mA (Fonksiyon) |
4 mA ... 20 mA (Güvenlik) | |
0 mA ... 24 mA (Düşük yük/aşırı yük aralığı) | |
Giriş akımı | ≤ 30 mA |
Giriş empedansı | > 1 MΩ (Hat arızası varsa) |
Hat hatası algılama | > 0,2 mA (Giriş akımının yanıt eşiği) |
Gerilim düşümü | < 2,4 V (20 mA) |
Sinyal: Akım | |
Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
Akım çıkış sinyali | 0,2 mA ... 20 mA (Fonksiyon) |
4 mA ... 20 mA (Güvenlik) | |
0 mA ... 24 mA (Düşük yük/aşırı yük aralığı) | |
Yük | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA) | |
Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
Yüksüz gerilim | ≤ 27 V |
Hat hatası algılama | > 10 kΩ (Hat kopuğu) |
< 50 Ω (Kısa devre) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
COMBICON bağlantısı | |
Maks. çap | 2 mm |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,2 V |
Maks. çıkış akımı Io | 93 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 586 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 2,9 µF |
IIB (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 817 nF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 104 nF |
IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
IIB (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
Veri haberleşmesi (baypas) | |
HART fonksiyonu | Evet |
Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 112,5 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m (Ex)) | |
Açıklama | Ex uygulamalar |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 320 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 3000 m (Ex)) | |
Açıklama | Ex uygulamalar |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 4000 m (Ex)) | |
Açıklama | Ex uygulamalar |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC |
60 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 63 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 5000 m (Ex)) | |
Açıklama | Ex uygulamalar |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 45 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC |
60 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 63 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 45 °C |
Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | BVS 20 ATEX E 004 X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2021122316114080 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 3 |
Systematic Capability | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | DNV 21.0092 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2865421 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1212 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356160469 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 186,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 186,6 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2427a3e6-a53e-4060-a30b-d2a92775006e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018