Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 60 A
Minyatür devre kesiciler
TMC 7 ve TMC 8 ürün gamındaki minyatür devre kesiciler, 1, 2 ve 3 kutuplu termal-manyetik koruma cihazlarından oluşur. Bunlar 1 A ... 63 A nominal akım versiyonlarında mevcut olup kapsamlı cihaz ve hat koruması sağlarlar. B, C ve D açma karakteristiğine sahip minyatür devre kesiciler mevcuttur ve UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) ve UL 489 (TMC 8) standartlarıyla uyumludur. Tüm ürünler ilgili onaylarla tutarlı bir şekilde donatılmıştır.
Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 63 A
Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 63 A
Termik manyetik Devre kesici, 3-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 4 A
Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 12 A
Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 40 A
TMC 72... devre kesiciler için bara (iki fazlı) 17.8 mm pin aralığı, 46 kutuba kadar. 80 A (son besleme) 600 V AC/DC için derecelendirilmiş. UL1077 devre kesicilerin bağlantısı için UL508 listeli.
Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: C, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 3 A
Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 6 A
Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 7 A
Avantajlarınız
- Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilir
- 1-, 2-, 3-pos. versiyonları mevcut olduğundan çeşitli ızgara tipleri için uygundur
- Çeşitli açma karakteristikleri ve geniş nominal akım seçenekleri sayesinde ideal koordineli koruma
- AC ve DC uygulamalarına uygunluk sayesinde daha az envanter
- İsteğe bağlı aksesuarlar uzaktan kontrol ve izleme sağlar
Bir bakışta tüm özellikler
Güvenilir minyatür devre kesiciler TMC 7 ve TMC 8
TMC 7 ve TMC 8 ailelerinin termal-manyetik devre kesicileri, aşırı akım veya kısa devre durumunda uygulamalarınızı güvenilir bir şekilde korur.
Güvenilir anahtarlama davranışı, etkilenmeyen pozitif trip-free mekanizması ve renkli durum göstergesi, çalışma ve bakım sırasında güvenliği sağlar. Entegre geçmeli mekanizma, dahili kontaklardaki aşınmayı etkili bir şekilde azaltarak cihazların hizmet ömrünü uzatır.
Üç farklı açma karakteristiği ve 1, 2 ve 3-pos. anahtar versiyonlarında 63 A'e kadar geniş bir nominal akım yelpazesi, mükemmel koordineli koruma sağlayan bir ürün yelpazesi oluşturur. Şönt serbest bırakıcılar, sinyal kontakları ve yardımcı kontaklar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, uzaktan kontrol ve değerlendirmeyi kolaylaştırır.
TMC 7 minyatür devre kesici
TMC 7 minyatür devre kesici
TMC 7 minyatür devre kesiciler UL1077 onaylıdır ve bu nedenle ek koruma olarak kullanım için uygundur. IEC 60947-2 ile tam uyumluluk ve DIN 43880'e uygun gövde tasarımı da uygulama alanını genişletmektedir.
Minyatür devre kesicileri 277/480 V AC veya 80/125 V DC'ye kadar olan sistemlerde kullanın. Maksimum kısa devre akımı 7,5 kA'dır.
TMC 8 minyatür devre kesici
TMC 8 minyatür devre kesici
TMC 8 minyatür devre kesiciler UL489'a uygun olarak onaylanmıştır. Yüksek 10 kA anahtarlama kapasiteleri sayesinde branşman devre koruması olarak kullanıma uygundurlar. IEC 60947-2 ile tam uyumluluk ve DIN 43880'e uygun gövde tasarımı da uygulama alanını genişletmektedir.
Minyatür devre kesicileri 277/480 V AC veya 60/125 V DC'ye kadar olan sistemlerde kullanın. Maksimum kısa devre akımı 10 kA'dır.