DIN rayı üzerinde iki blok halinde TMC 7 ve TMC 8 devre kesiciler

Minyatür devre kesiciler

TMC 7 ve TMC 8 ürün gamındaki minyatür devre kesiciler, 1, 2 ve 3 kutuplu termal-manyetik koruma cihazlarından oluşur. Bunlar 1 A ... 63 A nominal akım versiyonlarında mevcut olup kapsamlı cihaz ve hat koruması sağlarlar. B, C ve D açma karakteristiğine sahip minyatür devre kesiciler mevcuttur ve UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) ve UL 489 (TMC 8) standartlarıyla uyumludur. Tüm ürünler ilgili onaylarla tutarlı bir şekilde donatılmıştır.

Go to Product Detail Page for item 1019910
TMC 71B 03A - Devre kesici
TMC 71B 03A - Devre kesici
1019910

Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 3 A

Go to Product Detail Page for item 1020005
TMC 72C 15A - Devre kesici
TMC 72C 15A - Devre kesici
1020005

Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: C, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 15 A

Go to Product Detail Page for item 2907620
TMC 83C 16A - Devre kesici
TMC 83C 16A - Devre kesici
2907620

Termik manyetik Devre kesici, 3-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: C, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 16 A

Go to Product Detail Page for item 2907632
TMC 81D 07A - Devre kesici
TMC 81D 07A - Devre kesici
2907632

Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 7 A

Go to Product Detail Page for item 1020038
TMC 71D 02A - Devre kesici
TMC 71D 02A - Devre kesici
1020038

Termik manyetik Devre kesici, 1-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 2 A

Go to Product Detail Page for item 1019955
TMC 73B 05A - Devre kesici
TMC 73B 05A - Devre kesici
1019955

Termik manyetik Devre kesici, 3-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907613
TMC 83C 07A - Devre kesici
TMC 83C 07A - Devre kesici
2907613

Termik manyetik Devre kesici, 3-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: C, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 7 A

Go to Product Detail Page for item 1019938
TMC 72B 10A - Devre kesici
TMC 72B 10A - Devre kesici
1019938

Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Supplementary Protection (UL 1077), 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 10 A

Go to Product Detail Page for item 2907676
TMC 83D 03A - Devre kesici
TMC 83D 03A - Devre kesici
2907676

Termik manyetik Devre kesici, 3-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 3 A

Go to Product Detail Page for item 2907669
TMC 82D 35A - Devre kesici
TMC 82D 35A - Devre kesici
2907669

Termik manyetik Devre kesici, 2-kutup, kullanım: Branch Circuit Protection (UL 489), 10 kA kesme kapasitesi ile aşırı yüke karşı koruma için, açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 35 A

Avantajlarınız

  • Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilir
  • 1-, 2-, 3-pos. versiyonları mevcut olduğundan çeşitli ızgara tipleri için uygundur
  • Çeşitli açma karakteristikleri ve geniş nominal akım seçenekleri sayesinde ideal koordineli koruma
  • AC ve DC uygulamalarına uygunluk sayesinde daha az envanter
  • İsteğe bağlı aksesuarlar uzaktan kontrol ve izleme sağlar

Bir bakışta tüm özellikler

Bireysel avantajların işaretlendiği TMC 8 minyatür devre kesici
Vidalı bağlantı
Vidalı bağlantı, kanıtlanmış ve güvenli bir bağlantı teknolojisi sunar.
Mekanik durum göstergesi
Mekanik durum göstergesi minyatür devre kesicinin mevcut durumunu gösterir. Kırmızı bir pencere, cihaza enerji verildiği anlamına gelir. Yeşil bir gösterge, çıkış tarafındaki minyatür devre kesicinin enerjisinin kesildiğini gösterir.
Yatırma kolu
Devirme kolunun anahtar konumu, minyatür devre kesicinin durumunu bir bakışta anlaşılır hale getirir.
Uzatılmış yaka
Artan hava boşlukları ve kaçak mesafeleri nedeniyle TMC 8 minyatür devre kesici, branşman devresi koruması olarak kullanılabilir.
Geçmeli ayak
Geçmeli ayak, minyatür devre kesicileri açıp kapatmayı kolaylaştırır.
1 – 63 A nominal akım
Minyatür devre kesiciler 1 - 63 A nominal akımlar ve 120/240/277/480 V AC ve 60/125 V DC gerilimler için kullanılabilir.
Kısa devre akım değeri ve kesme kapasitesi
Minyatür devre kesiciler IEC 60947-2 uyarınca 7,5 kA (TMC 7) veya 10 kA (TMC 8) Ics kısa devre kesme kapasitesine ve UL 1077 (TMC 7) uyarınca 7,5 kA'ya kadar SCCR değerine sahiptir.

Güvenilir minyatür devre kesiciler TMC 7 ve TMC 8

TMC 7 ve TMC 8 ailelerinin termal-manyetik devre kesicileri, aşırı akım veya kısa devre durumunda uygulamalarınızı güvenilir bir şekilde korur.

Güvenilir anahtarlama davranışı, etkilenmeyen pozitif trip-free mekanizması ve renkli durum göstergesi, çalışma ve bakım sırasında güvenliği sağlar. Entegre geçmeli mekanizma, dahili kontaklardaki aşınmayı etkili bir şekilde azaltarak cihazların hizmet ömrünü uzatır.

Üç farklı açma karakteristiği ve 1, 2 ve 3-pos. anahtar versiyonlarında 63 A'e kadar geniş bir nominal akım yelpazesi, mükemmel koordineli koruma sağlayan bir ürün yelpazesi oluşturur. Şönt serbest bırakıcılar, sinyal kontakları ve yardımcı kontaklar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, uzaktan kontrol ve değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Yan yana farklı TMC 7 minyatür devre kesiciler

TMC 7 minyatür devre kesici

TMC 7 minyatür devre kesici

TMC 7 minyatür devre kesiciler UL1077 onaylıdır ve bu nedenle ek koruma olarak kullanım için uygundur. IEC 60947-2 ile tam uyumluluk ve DIN 43880'e uygun gövde tasarımı da uygulama alanını genişletmektedir.

Minyatür devre kesicileri 277/480 V AC veya 80/125 V DC'ye kadar olan sistemlerde kullanın. Maksimum kısa devre akımı 7,5 kA'dır.

Yan yana farklı TMC 8 minyatür devre kesiciler

TMC 8 minyatür devre kesici

TMC 8 minyatür devre kesici

TMC 8 minyatür devre kesiciler UL489'a uygun olarak onaylanmıştır. Yüksek 10 kA anahtarlama kapasiteleri sayesinde branşman devre koruması olarak kullanıma uygundurlar. IEC 60947-2 ile tam uyumluluk ve DIN 43880'e uygun gövde tasarımı da uygulama alanını genişletmektedir.

Minyatür devre kesicileri 277/480 V AC veya 60/125 V DC'ye kadar olan sistemlerde kullanın. Maksimum kısa devre akımı 10 kA'dır.