Ürün üzerindeki CCC markalaması yalnızca Phoenix Contact China'dan satın alınan ürünlerde mevcuttur.
TMC 72B 06A
-
Devre kesici
1019935
Devre kesici, 2-kutup, kullanım: 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı akıma karşı koruma için Tamamlayıcı Koruyucu (UL 1077). Tamamlayıcı koruyucu; OC; UG- EA,B,D., açma karakteristiği: B, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 6 A
Karakteristik eğri
Nominal akım
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 140459TÜV Rheinland