TMC 7 B2 80 56 C - Köprü
1022236

TMC 72... devre kesiciler için bara (iki fazlı) 17.8 mm pin aralığı, 56 kutuba kadar. 80 A (son besleme) 600 V AC/DC için derecelendirilmiş. UL1077 devre kesicilerin bağlantısı için UL508 listeli.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler