TBP 4/2L - Çift katlı klemens
1574199

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, Termal sürekli akım Ith: 28 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır