Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MCV 0,5/..-G-SMD, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: SMD lehimleme, pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 24 mm genişlikte bant