ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,75 mm2
pin aralığı 2,54 mm
bağlantı yöntemi Krimp bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 0,75 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MCC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı