MCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB konnektörü
1012274

ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,75 mm2
pin aralığı 2,54 mm
bağlantı yöntemi Krimp bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,75 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: MCC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Opsiyonel olarak manüel ve otomatik krimp için aletler