Etiket kartı - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN
0804853

Etiket kartı, beyaz, etiketli, yatay: ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 91 ...99'a kadar, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 2,54 mm, yazı alanı boyutu: 2,54 x 2,8 mm


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiketli klemens işaretleyici
Genişlik 2,54 mm
Tip Etiket
İşaretleme
Etiket şeridi sayısı 14
Baskı yönü yatay
Baskı ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 91 ...99'a kadar
Markalama teknolojisi
Cihaz 5146477 THERMOMARK ROLL
5146231 THERMOMARK X1.2
Mürekkep şeridi 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Yazdırılabilme Termal transfer

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 15 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50% bağıl nem. İşlem öncesi orjinal torbada saklanması önerilir.

Montaj tipi yapışkan bant

Renk beyaz
Folyo gücü 53 µm
Yapışkan gücü 20 µm
Yapışkan bant Akrilik
Malzeme Polyester
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 15 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50% bağıl nem. İşlem öncesi orjinal torbada saklanması önerilir.

Yükseklik 2,8 mm
Genişlik 2,54 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sipariş bilgisi: Müşteri talebine göre etiketlemek için lütfen 0825120 no'lu ürünü seçin

Ürün numarası 0804853
Ambalaj birimi 10 pc
Minimum sipariş miktarı 10 pc
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2123
Katalog Sayfası Sayfa 149C-3-2019
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 0,52 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,5 g
Gümrük tarife no 49119900
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantajlarınız

Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm SK ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
COMBICON etiketleme için ideal bağlantı fişi
SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar
Rulo biçiminde verilir işaretleri etiketli hızlı ve maliyet-etkin THERMOMARK yazıcılar kullanılarak yapılabilir