Baskılı devre kart konnektörü - FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2
1706241

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Altın, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: FMC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Son pozisyon sabit kodlu; MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2 soketlerle kombine edilebilir


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Standart
Ürün grubu COMBICON Connectors XS
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 4
Genişlik 2,54 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 4

Nominal akım IN 6 A
Nominal gerilim UN 160 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 2,7 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON FMC 0,5
Nominal kesit alanı 0,5 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi yok
Montaj flanşı onsuz
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,14 mm² ... 0,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Kablo kesiti AWG 26 ... 20
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,14 mm² ... 0,25 mm²
Silindir gösterge a x b / çap - / 1,00 mm
Kablo soyma uzunluğu 7 mm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri kısmi olarak altın kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Altın (0,25 Au)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Malzeme verileri - işletim elemanı
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Boyutlu çizim
Genişlik 10,66 mm
Yükseklik 5,35 mm
Uzunluk 14 mm
Genişlik 2,54 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,14 mm² / sabit / > 10 N
0,14 mm² / çok damarlı / > 10 N
0,5 mm² / sabit / > 20 N
0,5 mm² / çok damarlı / > 20 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 100
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 2 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 2 N
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
Frekans 10 - 500 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 500 Hz)
Her eksen için test süresi 2 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 2,95 kV
Kontak direnci R1 2,7 mΩ
Kontak direnci R2 2,6 mΩ
Takma/sökme çevrimi 100
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Aşındırıcı stres 1.0 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/3 döngü
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 1,39 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 16
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Sıcaklık çevrimleri
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu IIIa
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 175
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 0,8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 1,3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,6 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 0,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 1,6 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1706241
Ambalaj birimi 200 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAA
Ürün Kodu AAAFAA
Katalog Sayfası Sayfa 175C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356841276
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 1,06 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,06 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63595
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19920306
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
150 V 6 A 26 - 20
Kullanım grubu C
Fabrika kablolaması 50 V 6 A 26 - 20

VDE üretim izleme raporu

Approval ID: 40042258
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir