CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |