CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 26 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 26 - 12 |