UK 5-MTK-P/P - Bıçaklı ayırma klemensi
3004032

Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 16 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yerden kazandıran tasarım
16 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi