UK 4-SD - Ayırmalı klemens
3246861

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Ayırmalı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çeşitli fiş işlevleri için geçmeli bölge sayesinde esnek kullanımlı
Ölçüm cihazlarında kesintisiz döngü için
Ayırma noktası açıldıktan sonra potansiyeller güvenli olarak temas eder
Ara parça köprüler sayesinde kolay yıldız nokta biçimlendirme