ST 4-HEDI - Kollu tip ayırma klemensi
3035140

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Kollu tip ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah/turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşırı kompakt tasarım
Güvenlik kolunda her iki tarafta test bağlantısı